Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
Teilenummer
|
---|
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 5 | Schutzart | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | IP65, IP67, mit Steckdose | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1350 | 11 | - | - | - | 24 V DC: 3,3 W | 0,4 | 5,6 | 1,5 | 10 | 577296 | 440 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 2 | NAMUR Anschlussbild | Pneumatischer Anschluss 4 | NAMUR Anschlussbild | Baubreite(mm) | 32 |
Steuerluftversorgung | intern | Strömungsrichtung | nicht reversibel | Min. Mediumstemperatur(°C) | -20 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Anschluss Atmungsöffnung | nicht gefasst | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, VSNC Serie, die Teilenummer ist VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 5
Schutzart
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Schaltzeit um(ms)
Spulenkennwerte(V)
b-Wert
C-Wert(l/sbar)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VSNC-F-B52-D-G14-F8 |
VSNC-F-B52-D-G14-FN |
VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A |
VSNC-F-B52-D-N14-F8 |
VSNC-F-B52-D-N14-FN |
VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 5 | Schutzart | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1350 | 11 | - | - | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 0,4 | 5,6 | 1,5 | 10 | 577258 | 345 | ||
117.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1350 | 20 | - | - | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 0,4 | 5,6 | 1,5 | 8 | 577268 | 455 | ||
339.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | IP65, mit Steckdose | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1350 | 20 | - | - | - | - | 0,4 | 5,6 | 1,5 | 8 | 577282 | 685 | ||
109.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | - | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1350 | 11 | - | - | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 0,4 | 5,6 | 1,5 | 10 | 577263 | 345 | ||
117.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | - | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1350 | 20 | - | - | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 0,4 | 5,6 | 1,5 | 8 | 577273 | 455 | ||
339.77 € | 1 | auf Anfrage | 1/4 NPT | 1/4 NPT | 1/4 NPT | IP65, mit Steckdose | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 1350 | 20 | - | - | - | - | 0,4 | 5,6 | 1,5 | 8 | 577287 | 685 |