Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2 |
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Ventilfunktion | Baubreite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte | M5 | Anschlussplatte | 5/2 monostabil | 25 | 180 | 18 | 15 | 560707 | ||
98.15 € | 1 | auf Anfrage | Anschlussplatte | M5 | Anschlussplatte | 5/2 monostabil | 25 | 180 | 18 | 15 | 560708 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen | FPM, HNBR, NBR | Schutzart | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Überdeckung | positive Überdeckung | Nennweite(mm) | 2,1 | Strömungsrichtung | nicht reversibel |
Rückstellart | pneumatische Feder | Spulenkennwerte(V) | 24 V DC: 1 W | Min. Betriebsdruck(bar) | 2 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Ventilfunktion
Baubreite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften