Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VMPA2-M1H-I-PI |
VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | Schutzart | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Vakuumtauglichkeit | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | IP65 | 2x2/2 geschlossen monostabil | 680 | - | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 23 | 7 | 3 | 10 | nein | 543703 | 100 | ||
201.37 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | IP65 | 2x2/2 geschlossen monostabil | 680 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 23 | 7 | 3 | 10 | nein | 545233 | 325 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Überdeckung | positive Überdeckung |
---|---|---|---|---|---|
Ventilgröße(mm) | 20 | Min. Steuerdruck(bar) | 3 | Min. Steuerdruck(bar) | 8 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Min. Lagertemperatur(°C) | -20 | Max. Lagertemperatur(°C) | 40 |
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 400 | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 900 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14
Steuerluftversorgung
Schaltzeit um(ms)
Schutzart
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Vakuumtauglichkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften