Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMPA14-M1HF-DS-PI
Teilenummer
|
---|
VMPA14-M1HF-DS-PI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | Schutzart | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Vakuumtauglichkeit | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | IP65 | 2x2/2 geschlossen monostabil | 570 | - | reversibel | - | mechanische Feder | 25 | 10 | -0,9 | 8 | 60 | ja | 578820 | 77 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Überdeckung | positive Überdeckung |
---|---|---|---|---|---|
Ventilgröße(mm) | 14 | Min. Steuerdruck(bar) | 3 | Min. Steuerdruck(bar) | 8 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Min. Lagertemperatur(°C) | -20 | Max. Lagertemperatur(°C) | 40 | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 400 |
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 200 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, VMPA14 Serie, die Teilenummer ist VMPA14-M1HF-DS-PI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPA14-M1HF-DS-PI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14
Steuerluftversorgung
Schaltzeit um(ms)
Schutzart
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Vakuumtauglichkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMPA14-M1H-D-G1/8-PI |
VMPA14-M1H-D-PI |
VMPA14-M1H-D-S-G1/8-PI |
VMPA14-M1HF-E-PI |
VMPA14-M1HF-G-PI |
VMPA14-M1HF-H-PI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | Schutzart | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Vakuumtauglichkeit | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.92 € | 1 | 13 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | IP65 | 2x2/2 geschlossen monostabil | 570 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 30 | 12 | 3 | 8 | 50 | nein | 8023552 | 255 | ||
122.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | IP65, in montiertem Zustand | 2x2/2 geschlossen monostabil | 650 | - | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 30 | 12 | 3 | 10 | 50 | nein | 573727 | 77 | ||
186.92 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | IP65 | 2x2/2 geschlossen monostabil | 570 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 30 | 12 | 3 | 10 | 50 | nein | 8023569 | 255 | ||
125.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | IP65, in montiertem Zustand | 5/3 entlüftet | 550 | - | reversibel | 26 | mechanische Feder | 50 | 13 | -0,9 | 10 | 60 | ja | 578808 | 77 | ||
125.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | IP65, in montiertem Zustand | 5/3 geschlossen | 660 | - | reversibel | 26 | mechanische Feder | 52 | 13 | -0,9 | 10 | 60 | ja | 578809 | 77 | ||
116.80 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | IP65, in montiertem Zustand | 2x3/2 offen/geschlossen monostabil | 730 | - | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 38 | 12 | 3 | 10 | 60 | nein | 578814 | 77 |