Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VMPA1-M1H-J-M7-PI
Teilenummer
|
---|
VMPA1-M1H-J-M7-PI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | Schutzart | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Vakuumtauglichkeit | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | IP65, in montiertem Zustand | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 360 | intern | nicht reversibel | 15 | - | - | 10 | 3 | 8 | 3 | nein | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533377 | 143 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Ventilgröße(mm) | 10 | Min. Steuerdruck(bar) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Min. Lagertemperatur(°C) | -20 | Max. Lagertemperatur(°C) | 40 |
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 400 | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 200 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, VMPA1 Serie, die Teilenummer ist VMPA1-M1H-J-M7-PI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPA1-M1H-J-M7-PI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Werkstoff Gehäuse
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Schutzart
Ventilfunktion
Überdeckung
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Schaltzeit um(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Vakuumtauglichkeit
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VMPA1-M1H-D-M7-PI |
VMPA1-M1H-D-PI |
VMPA1-M1H-D-S-M7-PI |
VMPA1-M1H-J-PI |
VMPA1-M1H-J-S-M7-PI |
VMPA1-M1H-K-M7-PI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 | Schutzart | Ventilfunktion | Überdeckung | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Vakuumtauglichkeit | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | IP65, in montiertem Zustand | 2x2/2 geschlossen monostabil | positive Überdeckung | 230 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | nein | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533384 | 143 | ||
106.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | - | - | - | - | - | - | IP65 | 2x2/2 geschlossen monostabil | positive Überdeckung | 230 | - | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | nein | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533350 | 56 | ||
183.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | IP65, in montiertem Zustand | 2x2/2 geschlossen monostabil | positive Überdeckung | 230 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | nein | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533393 | 143 | ||
106.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | - | - | - | - | - | - | IP65 | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 360 | - | reversibel | 15 | - | - | 10 | -0,9 | 10 | 3 | ja | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533343 | 56 | ||
183.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | IP65, in montiertem Zustand | 5/2 bistabil | positive Überdeckung | 360 | extern | reversibel | 15 | - | - | 10 | -0,9 | 10 | 3 | ja | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533386 | 143 | ||
183.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | IP65, in montiertem Zustand | 2x3/2 geschlossen monostabil | positive Überdeckung | 230 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | nein | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533381 | 143 |