Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MN1H-5/2-D-1-C
Teilenummer
|
---|
MN1H-5/2-D-1-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 82 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Schutzart | Ventilfunktion | Überdeckung | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Anschluss Armatur | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumsdruck (bar) | Max. Mediumsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal (µs) | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal (µs) | Medium | Betriebsmedium | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | IP65 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 42 | 8 | 1200 | intern | nicht reversibel | pneumatische Feder | 32 | 23 | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 2 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159688 | 450 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, MN1H Serie, die Teilenummer ist MN1H-5/2-D-1-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MN1H-5/2-D-1-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Schrauben
Anschluss Steuerabluft 82
Anschluss Steuerabluft 84
Anschluss Armatur
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumsdruck(bar)
Max. Mediumsdruck(bar)
Medium
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerluft 12
Anschluss Steuerluft 14
Schutzart
Ventilfunktion
Überdeckung
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs)
Betriebsmedium
Steuermedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MN1H-2-1/4-MS |
MN1H-2-3/4-MS |
MN1H-2-3/8-MS |
MN1H-5/2-D-1-FR-C |
MN1H-5/2-D-1-FR-S-C |
MN1H-5/2-D-1-S-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 82 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Schutzart | Ventilfunktion | Überdeckung | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Anschluss Armatur | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumsdruck (bar) | Max. Mediumsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal (µs) | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal (µs) | Medium | Betriebsmedium | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | - | hochlegierter Stahl rostfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 2/2 geschlossen monostabil | - | - | 13 | 2000 | - | nicht reversibel | pneumatische Feder | 100 | 30 | G1/4 | 110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W | - | - | - | - | 0,5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm | - | - | 161725 | 450 | ||
205.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | - | hochlegierter Stahl rostfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 2/2 geschlossen monostabil | - | - | 20 | 10000 | - | nicht reversibel | pneumatische Feder | 180 | 120 | G3/4 | 110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W | - | - | - | - | 0,5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm | - | - | 161731 | 1100 | ||
140.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | - | hochlegierter Stahl rostfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 2/2 geschlossen monostabil | - | - | 13 | 2900 | - | nicht reversibel | pneumatische Feder | 100 | 30 | G3/8 | 110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W | - | - | - | - | 0,5 | 10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | - | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm | - | - | 161727 | 450 | ||
93.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | IP65 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 42 | 8 | 1200 | intern | nicht reversibel | mechanische Feder | 39 | 17 | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 3 | 10 | - | - | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159687 | 450 | ||
96.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | IP65 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 42 | 8 | 1200 | extern | reversibel | mechanische Feder | 39 | 17 | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | -0,9 | 16 | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159716 | 450 | ||
96.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | IP65 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 42 | 8 | 1200 | extern | reversibel | pneumatische Feder | 32 | 23 | - | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | -0,9 | 16 | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | -5 | 50 | 3700 | 4600 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159686 | 450 |