Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHP3-MS1H-3/2G-1/8
Teilenummer
|
---|
MHP3-MS1H-3/2G-1/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Kabellänge (m) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Anschlussplatte | G1/8 | Anschlussplatte | - | - | 280 | 3/2 geschlossen monostabil | 2,8 | 2,3 | 24 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W | - | 525139 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss beschichtet | Werkstoff Dichtungen | HNBR, NBR | Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP65 | Überdeckung | negative Überdeckung | Baubreite(mm) | 14 |
Nennweite(mm) | 3 | Normalnenndurchfluss(l/min) | 200 | Strömungsrichtung | reversibel mit Einschränkungen |
Rückstellart | mechanische Feder | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 40 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 40 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Gewicht(g) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, MHP3 Serie, die Teilenummer ist MHP3-MS1H-3/2G-1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHP3-MS1H-3/2G-1/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 11
Pneumatischer Anschluss 33
Kabellänge(m)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Ventilfunktion
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHP3-M1H-3/2G-1/8 |
MHP3-M1H-3/2G-QS-6 |
MHP3-M1H-3/2O-1/8 |
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 |
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K |
MHP3-MS1H-3/2O-1/8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Kabellänge (m) | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte | G1/8 | Anschlussplatte | - | - | 130 | 3/2 geschlossen monostabil | 4,5 | 8,3 | 24 V DC: 3,7 W | - | 525138 | ||
83.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | Anschlussplatte | QS-6 | Anschlussplatte | - | - | 130 | 3/2 geschlossen monostabil | 4,5 | 8,3 | 24 V DC: 3,7 W | - | 525142 | ||
80.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/8 | - | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 130 | 3/2 offen monostabil | 4,5 | 8,3 | 24 V DC: 3,7 W | - | 525158 | ||
108.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte | QS-6 | Anschlussplatte | - | - | 280 | 3/2 geschlossen monostabil | 2,8 | 2,3 | 24 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W | - | 525143 | ||
113.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte | QS-6 | Anschlussplatte | - | - | 280 | 3/2 geschlossen monostabil | 2,8 | 2,3 | 24 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W | 2,5 | 525145 | ||
105.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/8 | - | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 280 | 3/2 offen monostabil | 2,8 | 2,3 | 24 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W | - | 525159 |