Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHP2-MS1H-3/2O-M5
Teilenummer
|
---|
MHP2-MS1H-3/2O-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Strömungsrichtung | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 330 | 3/2 offen monostabil | 100 | reversibel mit Einschränkungen | 2 | 1,7 | 24 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W | 196143 | 60 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss beschichtet | Werkstoff Dichtungen | HNBR, NBR | Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 2 | M5 | Schutzart | IP65 | Überdeckung | negative Überdeckung |
Baubreite(mm) | 10 | Nennweite(mm) | 2 | Rückstellart | mechanische Feder |
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 40 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 40 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, MHP2 Serie, die Teilenummer ist MHP2-MS1H-3/2O-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHP2-MS1H-3/2O-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Pneumatischer Anschluss 11
Pneumatischer Anschluss 33
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Strömungsrichtung
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHP2-M1H-3/2G-M5 |
MHP2-M1H-3/2O-M5 |
MHP2-MS1H-3/2G-M5 |
MHP2-MS1H-5/2-M5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Pneumatischer Anschluss 11 | Pneumatischer Anschluss 33 | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Strömungsrichtung | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte | Anschlussplatte | - | - | - | - | 130 | 3/2 geschlossen monostabil | 100 | reversibel mit Einschränkungen | 3,5 | 7 | 24 V DC: 2,88 W | 196122 | 60 | ||
66.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | Anschlussplatte | Anschlussplatte | 130 | 3/2 offen monostabil | 100 | reversibel mit Einschränkungen | 3,5 | 7 | 24 V DC: 2,88 W | 196142 | 60 | ||
90.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte | Anschlussplatte | - | - | - | - | 330 | 3/2 geschlossen monostabil | 100 | reversibel mit Einschränkungen | 2 | 1,7 | 24 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W | 196123 | 60 | ||
120.11 € | 1 | auf Anfrage | Anschlussplatte | Anschlussplatte | M5 | Anschlussplatte | - | - | 300 | 5/2 monostabil | 90 | nicht reversibel | 1,7 | 1,9 | 24 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W | 525105 | 70 |