Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JMN1H-5/2-D-1-S-C
Teilenummer
|
---|
JMN1H-5/2-D-1-S-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 82 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | 42 | 8 | 1200 | extern | reversibel | 18 | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | -0,9 | 16 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159689 | 610 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | HNBR, NBR | Schutzart | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Ventilfunktion | 5/2 bistabil | Überdeckung | positive Überdeckung | Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 3700 | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 4600 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, JMN1H Serie, die Teilenummer ist JMN1H-5/2-D-1-S-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JMN1H-5/2-D-1-S-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss Steuerabluft 82
Anschluss Steuerabluft 84
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerluft 12
Anschluss Steuerluft 14
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Schaltzeit um(ms)
Spulenkennwerte(V)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Steuermedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JMN1H-5/2-D-1-C |
JMN1H-5/2-D-2-C |
JMN1H-5/2-D-2-S-C |
JMN1H-5/2-D-3-C |
JMN1H-5/2-D-3-S-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 82 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | 42 | 8 | 1200 | intern | nicht reversibel | 18 | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 2 | 10 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159690 | 610 | ||
169.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 54 | 11,5 | 2300 | intern | nicht reversibel | 21 | - | 2 | 10 | - | - | - | 159702 | 940 | ||
175.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | M5 | M5 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1 | 54 | 11,5 | 2300 | extern | reversibel | 21 | - | -0,9 | 16 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159701 | 940 | ||
239.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | 65 | 14,5 | 4500 | intern | nicht reversibel | 21 | - | 2 | 10 | - | - | - | 159714 | 1090 | ||
245.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | M5 | M5 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 | 65 | 14,5 | 4500 | extern | reversibel | 21 | - | -0,9 | 16 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 159713 | 1090 |