Magnetventil, JMDDH Serie

Magnetventil, JMDDH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMDDH-5/2-D-1-M12-C
JMDDH-5/2-D-1-M12D-C
JMDDH-5/2-D-2-M12-C
JMDDH-5/2-D-2-M12D-C
JMDDH-5/2-D-3-M12-C
JMDDH-5/2-D-3-M12D-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit um
(ms)
Schaltzeit um (dominierend)
(ms)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

177.57 €

1 22 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--42812001818539079550

182.66 €

1 29 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--42812001818540808550

185.35 €

1 22 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M55411,523002020539077940

190.98 €

1 13 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M55411,523002020540817940

251.52 €

1 29 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M56514,5450023235390811100

258.85 €

1 29 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M56514,5450023235408241100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Schutzart IP65
Ventilfunktion 5/2 bistabil-dominierend Überdeckung positive Überdeckung Steuerluftversorgung intern
Strömungsrichtung nicht reversibel Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 2,7 W Min. Betriebsdruck(bar) 2
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 3800
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 4900 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support