Magnetventil, CPVSC1 Serie (Teilenummern)

Magnetventil, CPVSC1 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPVSC1-M1H-J-H-M5
CPVSC1-M1H-J-T-M5
CPVSC1-M1HT-J-H-M5
CPVSC1-M1HT-J-T-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 4 Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

159.00 €

1 8 Arbeitstage M5M55/2 bistabil1708---24 V DC: 1 W-55050040054729256,5

159.00 €

1 8 Arbeitstage M5M55/2 bistabil1708---24 V DC: 1 W-55050040054727756,5

159.00 €

1 39 Arbeitstage M5M55/2 bistabil1708---24 V DC: 1 W-55050040054805456,5

159.00 €

1 8 Arbeitstage M5M55/2 bistabil1708---24 V DC: 1 W-55050040054803856,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 Sammelanschluss
Schutzart IP40 Steuerluftversorgung extern Strömungsrichtung nicht reversibel
Ventilgröße(mm) 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 7
Min. Steuerdruck(bar) 3 Min. Steuerdruck(bar) 7 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support