Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPVSC1-M1H-N-H-Q4O |
CPVSC1-M1H-N-T-Q4O |
CPVSC1-M1HT-N-H-Q4O |
CPVSC1-M1HT-N-T-Q4O |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal (µs) | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal (µs) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | QS-4 | QS-4 | 3/2 offen monostabil | 170 | - | pneumatische Feder | 10 | 10 | 24 V DC: 1 W | -5 | 50 | 500 | 400 | 547300 | 30,5 | |||
89.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | QS-4 | QS-4 | 3/2 offen monostabil | 170 | - | pneumatische Feder | 10 | 10 | 24 V DC: 1 W | -5 | 50 | 500 | 400 | 547285 | 30,5 | |||
89.09 € | 1 | auf Anfrage | QS-4 | QS-4 | 3/2 offen monostabil | 170 | - | pneumatische Feder | 10 | 10 | 24 V DC: 1 W | -5 | 50 | 500 | 400 | 548062 | 30,5 | |||
89.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | QS-4 | QS-4 | 3/2 offen monostabil | 170 | - | pneumatische Feder | 10 | 10 | 24 V DC: 1 W | -5 | 50 | 500 | 400 | 548047 | 30,5 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Pneumatischer Anschluss 1 | Sammelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP40 | Steuerluftversorgung | extern | Strömungsrichtung | nicht reversibel |
Ventilgröße(mm) | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,9 | Max. Betriebsdruck(bar) | 7 |
Min. Steuerdruck(bar) | 3 | Min. Steuerdruck(bar) | 7 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltzeit um(ms)
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 4
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften