Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
Teilenummer
|
---|
CPE18-M1H-5/3BS-QS-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.60 € | 1 | auf Anfrage | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3 belüftet | 1000 | extern | reversibel | - | mechanische Feder | 38 | 20 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170264 | - |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss Steuerabluft 82 | M5 | Anschluss Steuerluft 12 | M5 | Schutzart | IP65, mit Steckdose |
Überdeckung | positive Überdeckung | Baubreite(mm) | 18 | Nennweite(mm) | 8 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 3300 |
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 3100 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, CPE18 Serie, die Teilenummer ist CPE18-M1H-5/3BS-QS-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPE18-M1H-5/3BS-QS-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltzeit um(ms)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerabluft 84
Anschluss Steuerluft 14
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Min. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Steuermedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPE18-M1H-3GLS-1/4 |
CPE18-M1H-3GLS-QS-10 |
CPE18-M1H-3GLS-QS-8 |
CPE18-M1H-5/3BS-QS-8 |
CPE18-M1H-5/3E-1/4 |
CPE18-M1H-5/3E-QS-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | 3/2 geschlossen monostabil | 1300 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 18 | 28 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163145 | 150 | |||
137.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-10 | QS-10 | - | - | - | - | 3/2 geschlossen monostabil | 1000 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 18 | 28 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163161 | - | |||
135.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | QS-8 | QS-8 | - | - | - | - | 3/2 geschlossen monostabil | 850 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 18 | 28 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163153 | - | |||
234.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3 belüftet | 780 | extern | reversibel | - | mechanische Feder | 38 | 20 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170258 | - | |||
209.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3 entlüftet | 1200 | intern | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 38 | 20 | 24 V DC: 1,5 W | 2,5 | - | - | - | 170249 | 280 | |||
223.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3 entlüftet | 1000 | intern | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 38 | 20 | 24 V DC: 1,5 W | 2,5 | - | - | - | 170261 | - |