Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPE18-M1H-5J-1/4
Teilenummer
|
---|
CPE18-M1H-5J-1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2 bistabil | 1500 | intern | nicht reversibel | 13 | - | - | - | 24 V DC: 1,5 W | 2 | - | - | - | 163143 | 270 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss Steuerabluft 82 | M5 | Anschluss Steuerluft 12 | M5 | Schutzart | IP65, mit Steckdose |
Überdeckung | positive Überdeckung | Baubreite(mm) | 18 | Nennweite(mm) | 8 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 3300 |
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 3100 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, CPE18 Serie, die Teilenummer ist CPE18-M1H-5J-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPE18-M1H-5J-1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Steuermedium
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerabluft 84
Anschluss Steuerluft 14
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Schaltzeit um(ms)
Spulenkennwerte(V)
Min. Betriebsdruck(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPE18-M1H-3GLS-1/4 |
CPE18-M1H-3GLS-QS-10 |
CPE18-M1H-3GLS-QS-8 |
CPE18-M1H-5J-QS-10 |
CPE18-M1H-5J-QS-8 |
CPE18-M1H-5JS-1/4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | 3/2 geschlossen monostabil | 1300 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 18 | 28 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163145 | 150 | ||
137.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-10 | QS-10 | - | - | - | - | 3/2 geschlossen monostabil | 1000 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 18 | 28 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163161 | - | ||
135.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | QS-8 | QS-8 | - | - | - | - | 3/2 geschlossen monostabil | 850 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 18 | 28 | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2,5 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163153 | - | ||
185.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2 bistabil | 1000 | intern | nicht reversibel | 13 | - | - | - | 24 V DC: 1,5 W | 2 | - | - | - | 163159 | - | ||
182.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2 bistabil | 850 | intern | nicht reversibel | 13 | - | - | - | 24 V DC: 1,5 W | 2 | - | - | - | 163151 | - | ||
178.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2 bistabil | 1500 | extern | reversibel | 13 | - | - | - | 24 V DC: 1,5 W | -0,9 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163147 | 270 |