Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
Teilenummer
|
---|
CPE10-M1BH-3GLS-QS-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Schutzart | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | QS-6 | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 3/2 geschlossen monostabil | 300 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 14 | 14 | -0,9 | 10 | 2,5 | 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196850 | - |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Pneumatischer Anschluss 3 | M7 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss Steuerabluft 82 | M3 | Anschluss Steuerluft 12 | M3 | Überdeckung | positive Überdeckung |
Baubreite(mm) | 10 | Nennweite(mm) | 4 | Spulenkennwerte(V) | 24 V DC: 1,28 W |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 1200 | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 900 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, CPE10 Serie, die Teilenummer ist CPE10-M1BH-3GLS-QS-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CPE10-M1BH-3GLS-QS-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerabluft 84
Anschluss Steuerluft 14
Schaltzeit um(ms)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Schutzart
Ventilfunktion
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Steuermedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CPE10-M1BH-3GL-QS-6 |
CPE10-M1BH-3GLS-M5 |
CPE10-M1BH-3GLS-M7 |
CPE10-M1BH-3OL-M5 |
CPE10-M1BH-3OL-M7 |
CPE10-M1BH-3OL-QS-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 14 | Schutzart | Ventilfunktion | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | QS-6 | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 3/2 geschlossen monostabil | 300 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 14 | 14 | 2,5 | 8 | - | - | - | 196847 | - | ||
112.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 3/2 geschlossen monostabil | 190 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 14 | 14 | -0,9 | 10 | 2,5 | 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196848 | - | ||
112.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M7 | M7 | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 3/2 geschlossen monostabil | 400 | extern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 14 | 14 | -0,9 | 10 | 2,5 | 8 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 196916 | 40 | ||
108.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 3/2 offen monostabil | 190 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 14 | 14 | 2,5 | 8 | - | - | - | 196851 | - | ||
108.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M7 | M7 | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 3/2 offen monostabil | 400 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 14 | 14 | 2,5 | 8 | - | - | - | 196917 | 40 | ||
114.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | QS-4 | - | - | - | - | IP65, mit Steckdose | 3/2 offen monostabil | 190 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 14 | 14 | 2,5 | 8 | - | - | - | 196852 | - |