Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VZWM-L-M22C-G12-F4
Teilenummer
|
---|
VZWM-L-M22C-G12-F4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Max. Anziehdrehmoment Deckelschraube (Nm) | Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde (Nm) | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Anschluss Armatur | Durchfluss Kv (m³/h) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing | 13,5 | 2400 | 20 | 105 | 10 | 8 | G1/2 | 2,4 | 0,37 | 9,8 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 546148 | 450 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Ventilfunktion | 2/2 geschlossen monostabil | Strömungsrichtung | nicht reversibel |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, Wasser, neutrale Flüssigkeiten |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, VZWM Serie, die Teilenummer ist VZWM-L-M22C-G12-F4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VZWM-L-M22C-G12-F4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Max. Anziehdrehmoment Deckelschraube(Nm)
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde(Nm)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Anschluss Armatur
Durchfluss Kv(m³/h)
b-Wert
C-Wert(l/sbar)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 |
VZWM-L-M22C-G114-F5 |
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 |
VZWM-L-M22C-G12-F5-R1 |
VZWM-L-M22C-G14-F4 |
VZWM-L-M22C-G14-F5-R1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Max. Anziehdrehmoment Deckelschraube (Nm) | Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde (Nm) | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Anschluss Armatur | Durchfluss Kv (m³/h) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | 40 | 26400 | 30 | 540 | 20 | 26 | G1 1/2 | 27,4 | 0,67 | 82 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 546168 | 2400 | ||
341.17 € | 1 | auf Anfrage | Messing | 40 | 24000 | 30 | 450 | 20 | 26 | G1 1/4 | 21,3 | 0,6 | 75 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 546151 | 2850 | ||
798.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | 40 | 24000 | 30 | 450 | 20 | 26 | G1 1/4 | 21,3 | 0,6 | 75 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 546167 | 2650 | ||
267.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | 13 | 2400 | 20 | 105 | 10 | 8 | G1/2 | 2,4 | 0,37 | 9,8 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 546164 | 360 | ||
81.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing | 13,5 | 1400 | 20 | 35 | 10 | 8 | G1/4 | 1,6 | 0,3 | 6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 546146 | 500 | ||
267.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahlguss | 13 | 1400 | 20 | 35 | 10 | 8 | G1/4 | 1,6 | 0,3 | 6 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 546162 | 400 |