Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-2AP4-10
Teilenummer
|
---|
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-2AP4-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Anschluss Armatur | Durchfluss Kv (m³/h) | Spulenkennwerte (V) | Max. Mediumsdruck (bar) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.43 € | 1 | auf Anfrage | Messing-Guss | EPDM | 13,5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1,8 | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA | 10 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1492222 | 1000 |
Loading...
Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei | Schutzart | IP65 | Ventilfunktion | 2/2 geschlossen monostabil |
---|---|---|---|---|---|
Strömungsrichtung | nicht reversibel | Nenndruck Armatur | 40 | Min. Mediumsdruck(bar) | 0 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 80 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 35 | Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Inerte Gase, Mineralöl, Wasser, neutrale Flüssigkeiten, weitere Medien auf Anfrage |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, VZWF Serie, die Teilenummer ist VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-2AP4-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-2AP4-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Anschluss Armatur
Durchfluss Kv(m³/h)
Spulenkennwerte(V)
Max. Mediumsdruck(bar)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VZWF-B-L-M22C-G1-275-2AP4-6-R1 |
VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6 |
VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6-R1 |
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-2AP4-10-R1 |
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10 |
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10-R1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Anschluss Armatur | Durchfluss Kv (m³/h) | Spulenkennwerte (V) | Max. Mediumsdruck (bar) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.49 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahlguss | NBR | 27,5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA | 6 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1492218 | 1500 | ||
142.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing-Guss | NBR | 27,5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA | 6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1492306 | 1500 | ||
292.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | NBR | 27,5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA | 6 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1492314 | 1500 | ||
255.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahlguss | EPDM | 13,5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1,8 | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA | 10 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1492230 | 1000 | ||
103.43 € | 1 | auf Anfrage | Messing-Guss | EPDM | 13,5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1,8 | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA | 10 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1492318 | 1000 | ||
255.03 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahlguss | EPDM | 13,5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1,8 | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA | 10 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | 1492326 | 1000 |