Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFH-5-1/8-S-EX
Teilenummer
|
---|
MFH-5-1/8-S-EX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 82 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Schutzart | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Überdeckung | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Anschluss Atmungsöffnung | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal (µs) | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal (µs) | Betriebsmedium | Steuermedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.11 € | 1 | auf Anfrage | Aluminium-Druckguss | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | M5 | IP65 | - | 5/2 monostabil | negative Überdeckung | 26 | 5 | 500 | extern | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 36 | 8 | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | - | - | 0 | 10 | 1,2 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 535909 | 270 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 40 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, MFH Serie, die Teilenummer ist MFH-5-1/8-S-EX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFH-5-1/8-S-EX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss Steuerabluft 82
Anschluss Steuerluft 12
Max. Schaltfrequenz(Hz)
Schaltzeit um(ms)
b-Wert
C-Wert(l/sbar)
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerabluft 84
Anschluss Steuerluft 14
Schutzart
Ventilfunktion
Überdeckung
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Anschluss Atmungsöffnung
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs)
Betriebsmedium
Steuermedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MFH-3-1/2-S-EX |
MFH-3-1/4 |
MFH-3-1/4-EX |
MFH-5-3/8-B |
MFH-5-3/8-B-EX |
MFH-5-3/8-L-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 82 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Schutzart | Max. Schaltfrequenz (Hz) | Ventilfunktion | Überdeckung | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Anschluss Atmungsöffnung | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal (µs) | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal (µs) | Betriebsmedium | Steuermedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | M5 | - | G1/8 | - | IP65 | - | 3/2 geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 52 | 14 | 3700 | extern | reversibel | - | mechanische Feder | 90 | 18 | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | 0,3 | - | -0,95 | 10 | 1 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 535902 | 1100 | ||
146.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2 geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 30,5 | 7 | 800 | - | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 29 | 10 | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | - | - | 1,5 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 9964 | 320 | ||
156.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2 geschlossen monostabil | negative Überdeckung | 30,5 | 7 | 800 | - | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 29 | 10 | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | - | - | 1,5 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 535898 | 320 | ||
251.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | M5 | - | - | - | 3 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 40 | 12 | 2000 | intern | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 56 | 20 | - | - | - | 2,5 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 19705 | 630 | ||
261.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | M5 | - | - | IP65 | 3 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 40 | 12 | 2000 | intern | nicht reversibel | - | mechanische Feder | 56 | 20 | - | - | - | 2,5 | 10 | - | - | -5 | 40 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 535920 | 630 | ||
251.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | M5 | - | - | - | 3 | 5/2 monostabil | positive Überdeckung | 40 | 12 | 2000 | intern | nicht reversibel | - | pneumatische Feder | 50 | 25 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 14946 | 630 |