Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MDH-5/3E-D-1-M12-C |
MDH-5/3E-D-1-M12D-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerabluft 82 | Anschluss Steuerabluft 84 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Ventilfunktion | Überdeckung | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Rückstellart | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Spulenkennwerte (V) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal (µs) | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal (µs) | Steuermedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | - | - | 5/3 entlüftet | positive Überdeckung | 42 | 8 | 1200 | intern | nicht reversibel | mechanische Feder | 55 | 25 | 24 V DC: 2,7 W | 3 | 10 | - | - | -10 | 50 | -10 | 3800 | 4900 | - | - | 197126 | 580 | ||
182.66 € | 1 | 22 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | HNBR, NBR | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | - | - | - | - | 5/3 entlüftet | positive Überdeckung | 42 | 8 | 1200 | intern | nicht reversibel | mechanische Feder | 55 | 25 | 24 V DC: 2,7 W | 3 | 10 | - | - | -10 | 50 | -10 | 3800 | 4900 | - | - | 540805 | 580 |
Loading...
Schutzart | IP65 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss Steuerabluft 82
Anschluss Steuerabluft 84
Anschluss Steuerluft 12
Anschluss Steuerluft 14
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Steuermedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Ventilfunktion
Überdeckung
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Rückstellart
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Spulenkennwerte(V)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften