Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JMVH-5-3/8-S-B
Teilenummer
|
---|
JMVH-5-3/8-S-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Anschluss Steuerhilfsluft 14 | Anschluss Steuerhilfsluft 12 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 40 | 12 | 2000 | extern | reversibel | 17 | - | - | -0,9 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15343 | 900 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Anschluss Steuerabluft 82 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss Steuerabluft 84 | M5 | Max. Schaltfrequenz(Hz) | 3 | Ventilfunktion | 5/2 bistabil |
Überdeckung | positive Überdeckung | Spulenkennwerte(V) | 24 V DC: 2,5 W | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Min. Lagertemperatur(°C) | -40 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) | 2200 | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) | 3700 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, JMVH Serie, die Teilenummer ist JMVH-5-3/8-S-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JMVH-5-3/8-S-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b-Wert
C-Wert(l/sbar)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Anschluss Steuerluft 12
Anschluss Steuerluft 14
Anschluss Steuerhilfsluft 14
Anschluss Steuerhilfsluft 12
Baubreite(mm)
Nennweite(mm)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Steuerluftversorgung
Strömungsrichtung
Schaltzeit um(ms)
Min. Betriebsdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Min. Steuerdruck(bar)
Steuermedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JMVH-5-1/4-B |
JMVH-5-1/4-S-B |
JMVH-5-1/8-B |
JMVH-5-1/8-S-B |
JMVH-5-3/8-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Anschluss Steuerluft 12 | Anschluss Steuerluft 14 | Anschluss Steuerhilfsluft 14 | Anschluss Steuerhilfsluft 12 | Baubreite (mm) | Nennweite (mm) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Steuerluftversorgung | Strömungsrichtung | Schaltzeit um (ms) | b-Wert | C-Wert (l/sbar) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Min. Steuerdruck (bar) | Steuermedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | 32 | 10 | 1600 | intern | nicht reversibel | 16 | 0,38 | 6,35 | 2 | - | - | - | 19136 | 615 | |||
297.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 32 | 10 | 1600 | extern | reversibel | 16 | 0,38 | 6,35 | -0,9 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 19137 | 615 | |||
263.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | - | - | 26 | 8 | 1000 | intern | nicht reversibel | 18 | - | - | 2 | - | - | - | 30475 | 560 | |||
273.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 8 | 1000 | extern | reversibel | 18 | - | - | -0,9 | 2 | 10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30476 | 560 | |||
351.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | - | - | 40 | 12 | 2000 | intern | nicht reversibel | 17 | - | - | 2 | - | - | - | 14948 | 900 |