• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetventil, JMVH Serie (Teilenummern)

Magnetventil, JMVH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JMVH-5-1/8-S-B

Teilenummer
JMVH-5-1/8-S-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Anschluss Steuerhilfsluft 14 Anschluss Steuerhilfsluft 12 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

273.57 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/82681000externreversibel18---0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]30476560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Anschluss Steuerabluft 82 M5
Anschluss Steuerabluft 84 M5 Max. Schaltfrequenz(Hz) 3 Ventilfunktion 5/2 bistabil
Überdeckung positive Überdeckung Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 2,5 W Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Lagertemperatur(°C) -40 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 2200 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3700 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, JMVH Serie, die Teilenummer ist JMVH-5-1/8-S-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JMVH-5-1/8-S-B.

Produktvarianten

Teilenummer
JMVH-5-1/4-B
JMVH-5-1/4-S-B
JMVH-5-1/8-B
JMVH-5-3/8-B
JMVH-5-3/8-S-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Anschluss Steuerhilfsluft 14 Anschluss Steuerhilfsluft 12 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

287.35 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4----32101600internnicht reversibel160,386,352---19136615

297.58 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/8G1/8G1/8G1/832101600externreversibel160,386,35-0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19137615

263.32 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8----2681000internnicht reversibel18--2---30475560

351.52 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8----40122000internnicht reversibel17--2---14948900

361.75 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8G1/8G1/8G1/8G1/840122000externreversibel17---0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]15343900

Technischer Support