Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HGDT-63-A-F
Teilenummer
|
---|
HGDT-63-A-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Baugröße | Hub pro Greifbacken (mm) | Min. Öffnungszeit bei 6 (ms) | Min. Schließzeit bei 6 (ms) | Massenträgheitsmoment (kgcm²) | Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch (N) | Max. Moment am Greifbacken Mx statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken My statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken Mz statisch (Nm) | Max. Masse pro externem Greiffinger (g) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,201.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.3~0.8 | 63 | 5 | 163 | 162 | 28,77 | 2.5 | 80 | 50 | 60 | 250 | G1/8 | 560189 | 1.873 |
Loading...
Anzahl Greifbacken | 3 | Wiederholgenauigkeit Greifer(mm) | <= 0,03 | Max. Arbeitsfrequenz Greifer(Hz) | <= 4 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss Sperrluft | M5 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung COMPCOTE-beschichtet | Werkstoff Greifbacken | Stahl gehärtet |
Werkstoff Abdeckkappe | hochlegierter Stahl rostfrei | Min. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0,5 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreipunktgreifer, HGDT Serie, die Teilenummer ist HGDT-63-A-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGDT-63-A-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Hub pro Greifbacken(mm)
Min. Öffnungszeit bei 6(ms)
Min. Schließzeit bei 6(ms)
Massenträgheitsmoment(kgcm²)
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch(N)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger(g)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HGDT-25-A-G1 |
HGDT-25-A-G2 |
HGDT-35-A |
HGDT-63-A-F-G1 |
HGDT-63-A-F-G2 |
HGDT-63-A-G1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (MPa) | Baugröße | Hub pro Greifbacken (mm) | Min. Öffnungszeit bei 6 (ms) | Min. Schließzeit bei 6 (ms) | Massenträgheitsmoment (kgcm²) | Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch (N) | Max. Moment am Greifbacken Mx statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken My statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken Mz statisch (Nm) | Max. Masse pro externem Greiffinger (g) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4~0.8 | 25 | 3 | 27 | 33 | 0,5 | 350 | 7 | 10 | 5 | 10 | M5 | 540860 | 203 | ||
978.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.4~0.8 | 25 | 3 | 33 | 25 | 0,5 | 350 | 7 | 10 | 5 | 10 | M5 | 540861 | 203 | ||
944.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.3~0.8 | 35 | 4 | 40 | 45 | 1,17 | 400 | 15 | 10 | 10 | 30 | M5 | 540862 | 307 | ||
1,390.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4~0.8 | 63 | 5 | 70 | 299 | 42,44 | 2.5 | 80 | 50 | 60 | 250 | G1/8 | 560190 | 2.469 | ||
1,390.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4~0.8 | 63 | 5 | 169 | 128 | 39,5 | 2.5 | 80 | 50 | 60 | 250 | G1/8 | 560191 | 2.543 | ||
1,390.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4~0.8 | 63 | 10 | 48 | 246 | 42,44 | 2.5 | 80 | 50 | 60 | 250 | G1/8 | 540872 | 2.469 |