Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CAFM-D3-H
Werkstoff Gehäuse | Aluminium eloxiert | Max. Anziehdrehmoment(Nm) | 0,8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
---|---|---|---|---|---|
Herstellerteilenummer | 4135048 | Gewicht(g) | 28,45 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienen-Befestigung, CAFM Serie, die Teilenummer ist CAFM-D3-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAFM-D3-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften