Abdeckung, AK Serie

Abdeckung, AK Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AK-8KL
AK-RJ45
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Schrauben Werkstoff Dichtungen Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

9.45 €

1 7 Arbeitstage -----383463,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung53821940

6.46 €

1 8 Arbeitstage PAStahlNBR-550338201 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53449610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP65, IP67

Technischer Support