Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SIM-M12-4GD-5-PU |
SIM-M12-4WD-5-PU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Kabelmantel | Werkstoff Steckkontakte | Werkstoff Isolierhülle | Werkstoff Überwurfmutter | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | Strombelastbarkeit bei 40°C (A) | Stoßspannungsfestigkeit (kV) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Toleranz Kabeldurchmesser (mm) | Kabelaufbau (mm²) | Leiter-Nennquerschnitt (mm²) | Farbe Kabelmantel | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | PP | Messing vernickelt | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-250 | 0-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,5 | 5 | 4,5 | - | 4 x 0,25 | 0,25 | grau | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 164259 | ||
49.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PU) | - | TPE-U(PU) | - | PP | Messing vernickelt | 80 | - | - | IP68, IP65 | 0-250 | 0-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,5 | 5 | 4,5 | - | 4 x 0,25 | 0,25 | grau | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 164258 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe Gehäuse | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Steckkontakte
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern
Toleranz Kabeldurchmesser(mm)
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Kabelmantel
Werkstoff Isolierhülle
Werkstoff Überwurfmutter
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Schutzart
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Strombelastbarkeit bei 40°C(A)
Stoßspannungsfestigkeit(kV)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Kabelaufbau(mm²)
Leiter-Nennquerschnitt(mm²)
Farbe Kabelmantel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften