Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
Teilenummer
|
---|
NEBU-M8G4-K-2.5-LE4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelaufbau (mm²) | Leiter-Nennquerschnitt (mm²) | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | Strombelastbarkeit bei 40°C (A) | Stoßspannungsfestigkeit (kV) | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 2,5 | 4,5 | 4 x 0,25 | 0,25 | Gerade | 4 | 4 | Kabel | - | - | 4 | 4 | 3 | 0,8 | 0-30 | 0-30 | 541342 | 72 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | TPE-U(PUR) | Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) | Werkstoff Isolierhülle | PP |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Toleranz Kabeldurchmesser(mm) | ± 0,1 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Dose |
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung | Schutzart | IP69K, IP65, IP68 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe Kabelmantel | grau | Farbe Gehäuse | schwarz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Kabelaufbau(mm²)
Leiter-Nennquerschnitt(mm²)
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern
Strombelastbarkeit bei 40°C(A)
Stoßspannungsfestigkeit(kV)
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Betriebsspannungsbereich DC(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften