• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwenk-Lineareinheit, DSL Serie (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSL-20-25-270-CC-A-S2-B
DSL-20-25-270-CC-A-S20-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Einstellbereich Schwenkwinkel
(deg)
Schwenkwinkel
(deg)
Hub
(mm)
Kolben-Durchmesser
(mm)
Dämpfung Feinjustage
(deg)
Verdrehsicherung/Führung Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar
(Hz)
Schwenkwinkelspiel
(deg)
Wiederholgenauigkeit
(deg)
Dynamisches Lastmoment
(Nm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf
(N)
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar
(Nm)
Grundgewicht bei 0 mm Hub
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub
(g)
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1,167.55 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564271.130

1,284.20 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert0 - 2460 - 2462520P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig-3gleitgeführt120,10,2120,51592,51.13052M55564301.130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,25::0,8 Werkstoff Deckel Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Dichtungen TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange Vergütungsstahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Max. Aufprallgeschwindigkeit(mm/s) 500 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support