Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSL-20-100-270-CC-A-S2-B |
DSL-20-100-270-CC-A-S20-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Einstellbereich Schwenkwinkel (deg) | Schwenkwinkel (deg) | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Dämpfung | Feinjustage (deg) | Verdrehsicherung/Führung | Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar (Hz) | Schwenkwinkelspiel (deg) | Wiederholgenauigkeit (deg) | Dynamisches Lastmoment (Nm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Theoretisches Drehmoment bei 6 bar (Nm) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,257.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 0 - 246 | 0 - 246 | 100 | 20 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig | -3 | gleitgeführt | 1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 120,5 | 159 | 2,5 | 1.130 | 52 | M5 | 556451 | 1.130 | ||
1,383.03 € | 1 | 22 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | 0 - 246 | 0 - 246 | 100 | 20 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, CC: Stoßdämpfer beidseitig | -3 | gleitgeführt | 1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 120,5 | 159 | 2,5 | 1.130 | 52 | M5 | 556454 | 1.130 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,25::0,8 | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kolbenstange | Vergütungsstahl | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(mm/s) | 500 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Einstellbereich Schwenkwinkel(deg)
Schwenkwinkel(deg)
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser(mm)
Dämpfung
Feinjustage(deg)
Verdrehsicherung/Führung
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar(Hz)
Schwenkwinkelspiel(deg)
Wiederholgenauigkeit(deg)
Dynamisches Lastmoment(Nm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf(N)
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar(Nm)
Grundgewicht bei 0 mm Hub(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub(g)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften