Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DRVS-16-270-P
Teilenummer
|
---|
DRVS-16-270-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Antriebswelle | Baugröße | Schwenkwinkel (deg) | Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar (Hz) | Theoretisches Drehmoment bei 6 bar (Nm) | Pneumatischer Anschluss | Max. Axialkraft (N) | Max. Radialkraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 16 | 0 - 270 | 2 | 2 | M5 | 25 | 30 | 1845715 | 268 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) | Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkantrieb, DRVS Serie, die Teilenummer ist DRVS-16-270-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRVS-16-270-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Antriebswelle
Baugröße
Schwenkwinkel(deg)
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar(Hz)
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar(Nm)
Pneumatischer Anschluss
Max. Axialkraft(N)
Max. Radialkraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DRVS-12-270-P |
DRVS-12-90-P |
DRVS-16-180-P |
DRVS-16-90-P |
DRVS-25-180-P |
DRVS-25-270-P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Antriebswelle | Baugröße | Schwenkwinkel (deg) | Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar (Hz) | Theoretisches Drehmoment bei 6 bar (Nm) | Pneumatischer Anschluss | Max. Axialkraft (N) | Max. Radialkraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 0 - 270 | 2 | 1 | M5 | 20 | 25 | 1845712 | 150 | ||
119.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 0 - 90 | 3 | 1 | M5 | 20 | 25 | 1845710 | 154 | ||
126.54 € | 1 | 23 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 16 | 0 - 180 | 3 | 2 | M5 | 25 | 30 | 1845714 | 270 | ||
126.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,25~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 16 | 0 - 90 | 3 | 2 | M5 | 25 | 30 | 1845713 | 272 | ||
135.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 25 | 0 - 180 | 3 | 5 | M5 | 40 | 60 | 1845717 | 494 | ||
135.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,2~0,8 | Aluminium-Druckguss lackiert | Stahl vernickelt | 25 | 0 - 270 | 2 | 5 | M5 | 40 | 60 | 1845718 | 486 |