• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektrozylinder, ESBF Serie (Teilenummern)

Elektrozylinder, ESBF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESBF-BS-80-200-32P

Teilenummer
ESBF-BS-80-200-32P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Werkstoff Deckel  Baugröße  Spindeldurchmesser 
(mm)
Max. Antriebsmoment 
(Nm)
Leerlaufantriebsmoment 
(Nm)
Kolbenstangengewinde  Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Reversierspiel 
(µm)
Spindel-Typ  Spindelsteigung 
(mm/U)
Max. Beschleunigung 
(m/s²)
Max. Geschwindigkeit 
(m/s)
Wiederholgenauigkeit 
(mm)
Max. Radialkraft am Antriebsschaft 
(N)
Herstellerteilenummer Typ (Herstellertyp)

2,664.83 €

1 4 Arbeitstage 200Aluminium-Guss beschichtet803256,60,65M20x1,55300155739310340Kugelumlaufspindel32251,33±0,011100574112ESBF-BS-80-200-32P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(℃) 0::60 Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Zylinderrohr  Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert
Werkstoff Schrauben  Stahl verzinkt Min. Lagertemperatur (°C) -20 Max. Lagertemperatur (°C) 60
Kolbenstangenende  Außengewinde Schutzart  IP40 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrozylinder, ESBF Serie, die Teilenummer ist ESBF-BS-80-200-32P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESBF-BS-80-200-32P.

Produktvarianten

Teilenummer
ESBF-BS-100-200-20P
ESBF-BS-100-200-40P
ESBF-BS-100-200-5P
ESBF-BS-80-200-5P
ESBF-BS-80-300-15P
ESBF-BS-80-300-32P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Werkstoff Deckel  Baugröße  Spindeldurchmesser 
(mm)
Max. Antriebsmoment 
(Nm)
Leerlaufantriebsmoment 
(Nm)
Kolbenstangengewinde  Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Reversierspiel 
(µm)
Spindel-Typ  Spindelsteigung 
(mm/U)
Max. Beschleunigung 
(m/s²)
Max. Geschwindigkeit 
(m/s)
Wiederholgenauigkeit 
(mm)
Max. Radialkraft am Antriebsschaft 
(N)
Herstellerteilenummer Typ (Herstellertyp)

2,827.28 €

1 6 Arbeitstage 200Aluminium-Guss beschichtet1004063,70,9M20x1,587861931112313230Kugelumlaufspindel20150,65±0,011100574119ESBF-BS-100-200-20P

2,893.14 €

1 4 Arbeitstage 200Aluminium-Guss beschichtet10040102,61M20x1,587861931112313240Kugelumlaufspindel40251,34±0,011100574123ESBF-BS-100-200-40P

2,699.97 €

1 4 Arbeitstage 200Aluminium-Guss beschichtet1004016,90,7M20x1,587861931112313230Kugelumlaufspindel550,17±0,0111001347393ESBF-BS-100-200-5P

2,457.03 €

1 4 Arbeitstage 200Aluminium-Guss beschichtet803211,90,5M20x1,55300155739310330Kugelumlaufspindel550,25±0,0111001347391ESBF-BS-80-200-5P

2,638.51 €

1 4 Arbeitstage 300Aluminium-Guss beschichtet803233,70,6M20x1,55300155739310330Kugelumlaufspindel15150,7±0,011100574109ESBF-BS-80-300-15P

2,740.94 €

1 4 Arbeitstage 300Aluminium-Guss beschichtet803256,60,65M20x1,55300155739310340Kugelumlaufspindel32251,33±0,011100574113ESBF-BS-80-300-32P

Technischer Support