Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESBF-BS-80-200-5P
Teilenummer
|
---|
ESBF-BS-80-200-5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Werkstoff Deckel | Baugröße | Spindeldurchmesser (mm) | Max. Antriebsmoment (Nm) | Leerlaufantriebsmoment (Nm) | Kolbenstangengewinde | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Reversierspiel (µm) | Spindel-Typ | Spindelsteigung (mm/U) | Max. Beschleunigung (m/s²) | Max. Geschwindigkeit (m/s) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Radialkraft am Antriebsschaft (N) | Herstellerteilenummer | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,457.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 11,9 | 0,5 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,25 | ±0,01 | 1100 | 1347391 | ESBF-BS-80-200-5P |
Loading...
Betriebstemperatur(℃) | 0::60 | Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Min. Lagertemperatur (°C) | -20 | Max. Lagertemperatur (°C) | 60 |
Kolbenstangenende | Außengewinde | Schutzart | IP40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrozylinder, ESBF Serie, die Teilenummer ist ESBF-BS-80-200-5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESBF-BS-80-200-5P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Baugröße
Spindeldurchmesser (mm)
Max. Antriebsmoment (Nm)
Leerlaufantriebsmoment (Nm)
Kolbenstangengewinde
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Reversierspiel (µm)
Spindel-Typ
Spindelsteigung (mm/U)
Max. Beschleunigung (m/s²)
Max. Geschwindigkeit (m/s)
Wiederholgenauigkeit (mm)
Max. Radialkraft am Antriebsschaft (N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ESBF-BS-100-200-20P |
ESBF-BS-100-200-40P |
ESBF-BS-100-200-5P |
ESBF-BS-80-300-15P |
ESBF-BS-80-300-32P |
ESBF-BS-80-300-5P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Werkstoff Deckel | Baugröße | Spindeldurchmesser (mm) | Max. Antriebsmoment (Nm) | Leerlaufantriebsmoment (Nm) | Kolbenstangengewinde | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Reversierspiel (µm) | Spindel-Typ | Spindelsteigung (mm/U) | Max. Beschleunigung (m/s²) | Max. Geschwindigkeit (m/s) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Radialkraft am Antriebsschaft (N) | Herstellerteilenummer | Typ (Herstellertyp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,827.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 100 | 40 | 63,7 | 0,9 | M20x1,5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Kugelumlaufspindel | 20 | 15 | 0,65 | ±0,01 | 1100 | 574119 | ESBF-BS-100-200-20P | ||
2,893.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 100 | 40 | 102,6 | 1 | M20x1,5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Kugelumlaufspindel | 40 | 25 | 1,34 | ±0,01 | 1100 | 574123 | ESBF-BS-100-200-40P | ||
2,699.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Aluminium-Guss beschichtet | 100 | 40 | 16,9 | 0,7 | M20x1,5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,17 | ±0,01 | 1100 | 1347393 | ESBF-BS-100-200-5P | ||
2,638.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 33,7 | 0,6 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 15 | 15 | 0,7 | ±0,01 | 1100 | 574109 | ESBF-BS-80-300-15P | ||
2,740.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 56,6 | 0,65 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 40 | Kugelumlaufspindel | 32 | 25 | 1,33 | ±0,01 | 1100 | 574113 | ESBF-BS-80-300-32P | ||
2,533.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium-Guss beschichtet | 80 | 32 | 11,9 | 0,5 | M20x1,5 | 5300 | 155 | 7393 | 103 | 30 | Kugelumlaufspindel | 5 | 5 | 0,25 | ±0,01 | 1100 | 574105 | ESBF-BS-80-300-5P |