Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EG-6-5-PK-3
Teilenummer
|
---|
EG-6-5-PK-3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Kolbenstange | Werkstoff Zylinderrohr | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Theoretische minimale Federrückstellkraft (N) | Theoretische maximale Federrückstellkraft (N) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0,3~0,7 | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | hochlegierter Stahl rostfrei | 6 | 11,8 | 4,1 | 5,2 | PK-3 | 15891 | 19 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | Betriebstemperatur(℃) | 5::60 | Werkstoff Deckel | hochlegierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundzylinder, EG Serie, die Teilenummer ist EG-6-5-PK-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EG-6-5-PK-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Theoretische minimale Federrückstellkraft (N)
Theoretische maximale Federrückstellkraft (N)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EG-2.5-10-PK-2 |
EG-2.5-5-PK-2 |
EG-4-10-PK-2 |
EG-4-15-PK-2 |
EG-4-20-PK-2 |
EG-4-5-PK-2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Kolbenstange | Werkstoff Zylinderrohr | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Theoretische minimale Federrückstellkraft (N) | Theoretische maximale Federrückstellkraft (N) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,35~0,7 | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Messing vernickelt | 2,5 | 1,9 | 0,5 | 1 | PK-2 | 15884 | 2 | |||
40.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0,35~0,7 | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Messing vernickelt | 2,5 | 1,9 | 0,5 | 1 | PK-2 | 15883 | 2 | |||
44.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,35~0,7 | TPE-U(PU) | hochlegierter Stahl | Messing vernickelt | 4 | 4,9 | 1,5 | 2,6 | PK-2 | 15886 | 5 | |||
53.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,35~0,7 | TPE-U(PU) | hochlegierter Stahl | Messing vernickelt | 4 | 4,9 | 1,8 | 2,6 | PK-2 | 15887 | 5 | |||
55.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,35~0,7 | TPE-U(PU) | hochlegierter Stahl | Messing vernickelt | 4 | 4,9 | 1,5 | 2,6 | PK-2 | 15888 | 6 | |||
38.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 0,35~0,7 | TPE-U(PU) | hochlegierter Stahl | Messing vernickelt | 4 | 5 | 1,3 | 2,5 | PK-2 | 15885 | 4 |