Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSNU-32-25-P-A |
DSNU-32-25-PPS-A |
DSNU-32-25-PPV-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse (g) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 32 | 415 | 482,5 | G1/8 | M10x1,25 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | 195980 | 410 | ||
72.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 32 | 415 | 482,5 | G1/8 | M10x1,25 | - | - | 144 | - | - | - | - | 14 | 559295 | 410 | ||
75.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 32 | 415 | 482,5 | G1/8 | M10x1,25 | - | - | 144 | - | - | - | - | 14 | 196020 | 410 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Dämpfungslänge (mm)
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangengewinde
Bewegte Masse (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften