Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DSNU-40-160-P-A |
DSNU-40-160-PPS-A |
DSNU-40-160-PPV-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse (g) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 160 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 40 | 633,3 | 752,9 | G1/4 | M12x1,25 | - | - | 486 | - | - | - | - | - | 195996 | 1045 | ||
96.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 40 | 633,3 | 752,9 | G1/4 | M12x1,25 | - | - | 486 | - | - | - | - | 18 | 559311 | 1045 | ||
97.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 160 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | 40 | 633,3 | 752,9 | G1/4 | M12x1,25 | - | - | 486 | - | - | - | - | 18 | 196036 | 1045 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Dämpfungslänge (mm)
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangengewinde
Bewegte Masse (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften