• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundzylinder, DSNU Serie (Teilenummern)

Rundzylinder, DSNU Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSNU-8-80-P-A

Teilenummer
DSNU-8-80-P-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoff Deckel  Werkstoff Kolbenstange  Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf 
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Kolbenstangengewinde  Kolbenstangenende  Aufprallenergie in den Endlagen 
(J)
Bewegte Masse 
(g)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Dämpfungslänge 
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

37.18 €

1 3 Arbeitstage 800,1~1Aluminium-Knetlegierung farblos eloxierthochlegierter Stahl rostfrei822,630,2M5M4Außengewinde0,03-7,52,434,61-1918134,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Betriebstemperatur(℃) -20::80 Werkstoff Dichtungen  NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Zylinderrohr  hochlegierter Stahl rostfrei Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Sie befinden sich auf der Seite für Rundzylinder, DSNU Serie, die Teilenummer ist DSNU-8-80-P-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSNU-8-80-P-A.

Produktvarianten

Teilenummer
DSNU-10-10-P-A
DSNU-10-100-P-A
DSNU-10-25-P-A
DSNU-10-40-P-A
DSNU-10-50-P-A
DSNU-10-80-P-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoff Deckel  Werkstoff Kolbenstange  Kolben-Durchmesser 
(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf 
(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 
(N)
Pneumatischer Anschluss  Kolbenstangengewinde  Kolbenstangenende  Aufprallenergie in den Endlagen 
(J)
Bewegte Masse 
(g)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub 
(g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 
(g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub 
(g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub 
(g)
Dämpfungslänge 
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

39.00 €

1 3 Arbeitstage 100,1~1Aluminium-Knetlegierung farblos eloxierthochlegierter Stahl rostfrei1039,647,1M5M4Außengewinde0,05-8,52,737,31-1918337,3

40.02 €

1 3 Arbeitstage 1000,15~1Aluminium-Knetlegierung farblos eloxierthochlegierter Stahl rostfrei1039,647,1M5M4Außengewinde0,05-8,52,737,31-1918837,3

39.17 €

1 3 Arbeitstage 250,15~1Aluminium-Knetlegierung farblos eloxierthochlegierter Stahl rostfrei1039,647,1M5M4Außengewinde0,05-8,52,737,31-1918437,3

39.34 €

1 3 Arbeitstage 400,1~1Aluminium-Knetlegierung farblos eloxierthochlegierter Stahl rostfrei1039,647,1M5M4Außengewinde0,05-8,52,737,31-1918537,3

39.46 €

1 3 Arbeitstage 500,1~1Aluminium-Knetlegierung farblos eloxierthochlegierter Stahl rostfrei1039,647,1M5M4Außengewinde0,05-8,52,737,31-1918637,3

39.78 €

1 3 Arbeitstage 800,15~1Aluminium-Knetlegierung farblos eloxierthochlegierter Stahl rostfrei1039,647,1M5M4Außengewinde0,05-8,52,737,31-1918737,3

Technischer Support