Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DSNU-12-60-P-A
Teilenummer
|
---|
DSNU-12-60-P-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse (g) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 50,9 | 67,9 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,07 | - | 18,5 | 4 | 75 | 2 | - | 1908258 | 75 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundzylinder, DSNU Serie, die Teilenummer ist DSNU-12-60-P-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSNU-12-60-P-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bewegte Masse (g)
Dämpfungslänge (mm)
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangengewinde
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DSNU-10-40-P-A |
DSNU-10-50-P-A |
DSNU-10-80-P-A |
DSNU-12-80-P-A |
DSNU-16-10-P-A |
DSNU-16-10-PPS-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse (g) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 39,6 | 47,1 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,05 | - | 8,5 | 2,7 | 37,3 | 1 | - | 19185 | 37,3 | ||
39.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 39,6 | 47,1 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,05 | - | 8,5 | 2,7 | 37,3 | 1 | - | 19186 | 37,3 | ||
39.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 39,6 | 47,1 | M5 | M4 | Außengewinde | 0,05 | - | 8,5 | 2,7 | 37,3 | 1 | - | 19187 | 37,3 | ||
42.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 12 | 50,9 | 67,9 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,07 | - | 18,5 | 4 | 75 | 2 | - | 19193 | 75 | ||
46.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 0,15~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 103,7 | 120,6 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | - | 23 | 4,6 | 89,9 | 2 | - | 19198 | 89,9 | ||
52.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert | hochlegierter Stahl rostfrei | 16 | 103,7 | 120,6 | M5 | M6 | Außengewinde | 0,15 | - | 23 | 4,6 | 89,9 | 2 | 12 | 1908274 | 89,9 |