Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DPZJ-32-100-P-A-S2
Teilenummer
|
---|
DPZJ-32-100-P-A-S2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Führung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,018.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0,5 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159974 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung | Max. Geschwindigkeit (m/s) | 1 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelkolbenzylinder, DPZJ Serie, die Teilenummer ist DPZJ-32-100-P-A-S2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DPZJ-32-100-P-A-S2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DPZJ-10-25-P-A-S2 |
DPZJ-10-40-P-A-KF-S2 |
DPZJ-10-40-P-A-S2 |
DPZJ-32-25-P-A-KF-S2 |
DPZJ-32-25-P-A-S2 |
DPZJ-32-40-P-A-KF-S2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Führung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.85 € | 1 | 22 Arbeitstage | 25 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159941 | ||
724.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 0,25~1 | Einsatzstahl | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162018 | ||
561.15 € | 1 | 22 Arbeitstage | 40 | 0,25~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 10 | 60 | 60 | M5 | 0,08 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159942 | ||
1,135.06 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0,5 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162153 | ||
811.80 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0,5 | Gleitführung | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 159970 | ||
1,187.60 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 0,1~1 | Einsatzstahl | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0,5 | Kugelumlaufführung | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 162154 |