Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DPDM-20-15-PA
Teilenummer
|
---|
DPDM-20-15-PA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Dichtungen | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840801 |
Loading...
Betriebstemperatur(℃) | -10::80 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder, DPDM Serie, die Teilenummer ist DPDM-20-15-PA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DPDM-20-15-PA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Hub(mm)
Werkstoff Dichtungen
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DPDM-10-15-P-PA |
DPDM-10-15-PA |
DPDM-10-15-S-PA |
DPDM-20-15-S-PA |
DPDM-20-20-PA |
DPDM-20-25-PA |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Dichtungen | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 15 | 0,2~0,8 | TPE-U(PU) | 10 | 31 | 31 | M5 | 7 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832172 | |||
- | 70.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6,3 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4831870 | ||
- | 70.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 15 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | - | 38 | M5 | 6,8 | 7,5 | 30,5 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832118 | ||
69.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 15 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | - | 160 | M5 | 34,5 | 22 | 117 | 4 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4840809 | |||
- | 86.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840802 | ||
70.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840803 |