Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DPDM-25-5-S-PA
Teilenummer
|
---|
DPDM-25-5-S-PA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Dichtungen | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 97.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 5 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | - | 269 | M5 | 58 | 33,5 | 192 | 6,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4829799 |
Loading...
Betriebstemperatur(℃) | -10::80 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder, DPDM Serie, die Teilenummer ist DPDM-25-5-S-PA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DPDM-25-5-S-PA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Zylinder, Betriebsmethode
Hub(mm)
Werkstoff Dichtungen
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DPDM-10-15-P-PA |
DPDM-10-15-PA |
DPDM-10-15-S-PA |
DPDM-25-50-PA |
DPDM-32-10-P-PA |
DPDM-32-10-PA |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Dichtungen | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 15 | 0,2~0,8 | TPE-U(PU) | 10 | 31 | 31 | M5 | 7 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832172 | |||
- | 70.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6,3 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4831870 | ||
- | 70.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 15 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | - | 38 | M5 | 6,8 | 7,5 | 30,5 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832118 | ||
- | 107.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33,5 | 205 | 6,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4829577 | ||
- | 113.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 10 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 377 | 377 | G1/8 | 85 | 51 | 310 | 9 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4829130 | ||
- | 113.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 85 | 51 | 307 | 9 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828436 |