Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AEVULQ-25-5-P-A
Teilenummer
|
---|
AEVULQ-25-5-P-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.98 € | 1 | auf Anfrage | 5 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 269 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157037 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder, AEVULQ Serie, die Teilenummer ist AEVULQ-25-5-P-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AEVULQ-25-5-P-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AEVULQ-100-15-P-A |
AEVULQ-100-20-A-P-A |
AEVULQ-100-20-P-A |
AEVULQ-32-10-A-P-A |
AEVULQ-32-10-P-A |
AEVULQ-32-15-A-P-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.02 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157065 | ||
595.45 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Außengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157112 | ||
595.45 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157066 | ||
187.52 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,08~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 32 | 450 | G1/8 | Außengewinde | 0,4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157089 | ||
187.52 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0,08~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 32 | 450 | G1/8 | Innengewinde | 0,4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157043 | ||
192.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,08~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 32 | 450 | G1/8 | Außengewinde | 0,4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157090 |