Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AEVU-100-20-A-P-A
Teilenummer
|
---|
AEVU-100-20-A-P-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Außengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157020 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder, AEVU Serie, die Teilenummer ist AEVU-100-20-A-P-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AEVU-100-20-A-P-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AEVU-100-10-P-A |
AEVU-100-15-A-P-A |
AEVU-100-15-P-A |
AEVU-100-20-P-A |
AEVU-100-25-A-P-A |
AEVU-100-25-P-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156972 | |||
478.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Außengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157019 | |||
478.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156973 | |||
486.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156974 | |||
493.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Außengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157021 | |||
493.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.516 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156975 |