Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ADVULQ-25-5-P-A
Teilenummer
|
---|
ADVULQ-25-5-P-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.98 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156694 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder, ADVULQ Serie, die Teilenummer ist ADVULQ-25-5-P-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADVULQ-25-5-P-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Kolbenstange
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ADVULQ-100-15-P-A |
ADVULQ-100-20-A-P-A |
ADVULQ-100-20-P-A |
ADVULQ-25-50-A-P-A |
ADVULQ-25-50-P-A |
ADVULQ-32-10-A-P-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Kolbenstange | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | 15 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.418 | 4.712 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156750 | |||
595.45 € | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.418 | 4.712 | G1/4 | Außengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156837 | |||
595.45 € | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | hochlegierter Stahl | 100 | 4.418 | 4.712 | G1/4 | Innengewinde | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 156751 | |||
195.37 € | 1 | 39 Arbeitstage | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Außengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156787 | |||
195.37 € | 1 | 39 Arbeitstage | 50 | 0,1~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 25 | 247 | 295 | M5 | Innengewinde | 0,1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156701 | |||
187.52 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | 0,08~1 | hochlegierter Stahl rostfrei | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Außengewinde | 0,4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156789 |