Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ADN-20-15-I-PPS-A
Teilenummer
|
---|
ADN-20-15-I-PPS-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577159 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -20::80 | Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl | Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder, ADN Serie, die Teilenummer ist ADN-20-15-I-PPS-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADN-20-15-I-PPS-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Werkstoff Deckel
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Kolbenstangengewinde
Kolbenstangenende
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Dämpfungslänge (mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ADN-100-15-A-PPS-A |
ADN-100-15-I-P-A |
ADN-100-15-I-PPS-A |
ADN-20-20-A-P-A |
ADN-20-20-A-PPS-A |
ADN-20-20-I-P-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Deckel | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Kolbenstangengewinde | Kolbenstangenende | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Dämpfungslänge (mm) | Herstellerteilenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,1~1 | Aluminium-Druckguss beschichtet | 100 | 4.524 | 4.712 | G1/8 | M16x1,5 | Außengewinde | 2,5 | 570 | 98 | 2154 | 25 | 10 | 577200 | ||
168.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 0,06~1 | Aluminium-Druckguss beschichtet | 100 | 4.524 | 4.712 | G1/8 | M12 | Innengewinde | 2,5 | 570 | 98 | 2154 | 25 | - | 536385 | ||
188.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | 15 | 0,1~1 | Aluminium-Druckguss beschichtet | 100 | 4.524 | 4.712 | G1/8 | M12 | Innengewinde | 2,5 | 570 | 98 | 2154 | 25 | 10 | 577191 | ||
44.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536237 | ||
53.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 0,15~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Außengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577168 | ||
44.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 0,06~1 | Aluminium eloxiert | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Innengewinde | 0,2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536245 |