Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KXL06030-C2-PA1P
Teilenummer
|
---|
KXL06030-C2-PA1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Dicke H, Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse (µm) | Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel (µm) | Sensoren | Mit/ohne Abdeckung | Leitung auswählen (mm) | Kabel-Option | Parallelität des Reisens (μm) | Option Ursprungssensor | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,908.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 2 | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 10 | 1: im Gegenuhrzeigersinn rechts | 1.38 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / AlphaStep-Kabel | 2 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) |
Loading...
Ausführung | X-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Bewegliche Führung | Lineare Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Tischgröße, Länge(mm) | 60 | Tischgröße, Breite(mm) | 60 |
Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 100,1~ | Lastwiderstand(N) | 117.6 |
Parallelität(µm) | 15 | Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.05 | Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.05 |
Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse("/N•cm) | 0.05 | Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 0.5 | Verlorene Bewegung(μm) | 1 |
Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Schmierfett für saubere Umwelt (AFF) | Spiel(μm) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lineare Kugelführung CAVE-X POSITIONER (KXL), die Teilenummer ist KXL06030-C2-PA1P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KXL06030-C2-PA1P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Dicke H, Tischoberfläche(mm)
Verfahrweg X-Achse(mm)
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm)
Sensoren
Mit/ohne Abdeckung
Leitung auswählen(mm)
Kabel-Option
Parallelität des Reisens(μm)
Option Ursprungssensor
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KXL06030-C1-MA4M |
KXL06030-C1-MA5M |
KXL06030-C1-MA6M |
KXL06030-C2-PA2P |
KXL06030-C2-PA3P |
KXL06030-C2-PA4P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Dicke H, Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse (µm) | Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel (µm) | Sensoren | Mit/ohne Abdeckung | Leitung auswählen (mm) | Kabel-Option | Parallelität des Reisens (μm) | Option Ursprungssensor | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,122.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 33 | 30 | 25 | 5 | 3 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 1 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 10 | 4: Mitte links | 1.75 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,122.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 33 | 30 | 25 | 5 | 3 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 1 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 10 | 5: im Uhrzeigersinn rechts | 1.75 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
2,122.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 33 | 30 | 25 | 5 | 3 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 1 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | 10 | 6: im Uhrzeigersinn links | 1.75 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,908.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 2 | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 10 | 2: im Gegenuhrzeigersinn links | 1.38 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / AlphaStep-Kabel | 2 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,908.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 2 | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 10 | 3: Mitte rechts | 1.38 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / AlphaStep-Kabel | 2 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) | |
1,908.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Grenze + Ursprung | C: Ja | 2 | P: Kabel für AlphaStep-Motor | 10 | 4: Mitte links | 1.38 | Innensechskantschraube M4-14 × 8 St. / AlphaStep-Kabel | 2 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) |