Lineare Kugelführung Stelltisch (PG)

Lineare Kugelführung Stelltisch (PG)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Einige Produkte entsprechen nicht den Beschränkungen für Phthalate, aber den Beschränkungen für 6 andere Substanzen.
  • Bitte beachten Sie, dass eine Stufe mit einer Sensorspannung von 5 V durchbrennt, wenn eine Spannung von 24 V an sie angelegt wird.
  • Bitte wählen Sie die 5-V-Spezifikation der Sensorspannung, wenn Sie mit den Suruga Seiki-Steuerungen (DS102/DS112) regulieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PG413-L05AG-C
PG413-L05AG-C1
PG413-L05AG-C2
PG413-L05AG-C3
PG413-L05AG-C4
PG413-L05AG-C5
PG413-L05AG-C6
PG413-L05AG-C7
PG413-L05AG-C8
PG413-L05AG-C9
PG413-L05AG-MAM
PG413-L05AG-PAP
PG413-L05BG-MAM
PG413-L05BG-PAP
PG413-L05CG-MAM
PG413-L05CG-PAP
PG413-L24AG-C1
PG413-L24AG-C2
PG413-L24AG-C3
PG413-L24AG-C4
PG413-L24AG-C5
PG413-L24AG-C6
PG413-L24AG-C7
PG413-L24AG-C8
PG413-L24AG-MAM
PG413-L24AG-PAP
PG413-L24BG-MAM
PG413-L24BG-PAP
PG413-L24CG-MAM
PG413-L24CG-PAP
PG413-R05AG-C
PG413-R05AG-C1
PG413-R05AG-C2
PG413-R05AG-C3
PG413-R05AG-C4
PG413-R05AG-C5
PG413-R05AG-C6
PG413-R05AG-C7
PG413-R05AG-C8
PG413-R05AG-C9
PG413-R05AG-MAM
PG413-R05AG-PAP
PG413-R05BG-MAM
PG413-R05BG-PAP
PG413-R05CG-MAM
PG413-R05CG-PAP
PG413-R24AG-C
PG413-R24AG-C1
PG413-R24AG-C2
PG413-R24AG-C3
PG413-R24AG-C4
PG413-R24AG-C5
PG413-R24AG-C6
PG413-R24AG-C7
PG413-R24AG-C8
PG413-R24AG-C9
PG413-R24AG-MAM
PG413-R24BG-MAM
PG413-R24BG-PAP
PG413-R24CG-MAM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe Tischgröße, Länge
(mm)
Tischgröße, Breite
(mm)
Verfahrweg X-Achse
(mm)
Max. Geschwindigkeit
(mm/sec)
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse
(µm)
Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel
(µm)
Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse
("/N•cm)
Kabel-Option Position der Abdeckung Parallelität des Reisens
(μm)
Sensor-Logik Sensor-Spannung Eigengewicht
(kg)
Zubehör Auflösung

968.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.12Rohling: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden EndenL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

968.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.121: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem EndeL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.122: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden EndenL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.123: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem EndeL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

935.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.124: Nur VerbinderL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. / nur SteckverbinderVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

918.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.125. Ohne KabelL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St.Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

997.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.126: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden EndenL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.127: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden EndenL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.128: Roboterkabel 4 m, diskret an einem EndeL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

997.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.129: Roboterkabel 2 m, diskret an einem EndeL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorL: L-Position5A: Alle N.C.05:5V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseL: L-Position5B: Alle N.O05:5V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorL: L-Position5B: Alle N.O05:5V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseL: L-Position5C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O.05:5V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorL: L-Position5C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O.05:5V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

968.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.121: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem EndeL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.122: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden EndenL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.123: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem EndeL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

935.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.124: Nur VerbinderL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. / nur SteckverbinderVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

918.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.125. Ohne KabelL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St.Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

997.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.126: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden EndenL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.127: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden EndenL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.128: Roboterkabel 4 m, diskret an einem EndeL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorL: L-Position5A: Alle N.C.24:24V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseL: L-Position5B: Alle N.O24:24V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorL: L-Position5B: Alle N.O24:24V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseL: L-Position5C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O.24:24V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorL: L-Position5C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O.24:24V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

968.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.12Rohling: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

968.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.121: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.122: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.123: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

935.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.124: Nur VerbinderR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. / nur SteckverbinderVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

918.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.125. Ohne KabelR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St.Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

997.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.126: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.127: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.128: Roboterkabel 4 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

997.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.129: Roboterkabel 2 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.05:5V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseR: Spiegelbildliche Ausführung5B: Alle N.O05:5V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorR: Spiegelbildliche Ausführung5B: Alle N.O05:5V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseR: Spiegelbildliche Ausführung5C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O.05:5V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorR: Spiegelbildliche Ausführung5C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O.05:5V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

968.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.12Rohling: Standard-Kabel 2 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

968.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.121: Standard-Kabel 2 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 2 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.122: Standard-Kabel 4 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

978.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.123: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

935.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.124: Nur VerbinderR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. / nur SteckverbinderVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

918.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.125. Ohne KabelR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 x 4 St.Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

997.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.126: Roboterkabel 2 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.127: Roboterkabel 4 m, Verbinder an beiden EndenR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, Verbinder an beiden EndenVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,028.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.128: Roboterkabel 4 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

997.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, Standard40401310610.220.170.129: Roboterkabel 2 m, diskret an einem EndeR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.5Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem EndeVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseR: Spiegelbildliche Ausführung5A: Alle N.C.24:24V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseR: Spiegelbildliche Ausführung5B: Alle N.O24:24V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

1,621.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [α Schrittmotor] Α Schrittmotor40401335610.220.170.12P: Kabel für AlphaStep-MotorR: Spiegelbildliche Ausführung5B: Alle N.O24:24V0.55Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung)

1,847.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse40401320610.220.170.12M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer BremseR: Spiegelbildliche Ausführung5C: Grenze ist N.C. / ORG1, ORG2 ist N.O.24:24V0.92Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer BremseVoll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung X-Achsen-Tische Tabelle Werkstoffe Edelstahl Bewegliche Führung Lineare Kugelführung
Vorschubmethode Kugelspindel Dicke H, Tischoberfläche(mm) 20 Tisch, Beschichtungen Chemisch vernickelt
Belastbarkeit (Bereich)(N) 50.1~100 Lastwiderstand(N) 98 Parallelität(µm) 15
Sensoren Grenze + Ursprung + Ursprung Leitung auswählen(mm) 1 Wiederholgenauigkeit(± Stellen) 0.5
Verlorene Bewegung(μm) 1 Spezifikationen Schmierfett Rohling: Standard-Schmierfett Spiel(μm) 0.5

Technischer Support