Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PG413-R05AG-C8
Teilenummer
|
---|
PG413-R05AG-C8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse (µm) | Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel (µm) | Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Kabel-Option | Position der Abdeckung | Parallelität des Reisens (μm) | Sensor-Logik | Sensor-Spannung | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,028.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 8: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende | R: Spiegelbildliche Ausführung | 5 | A: Alle N.C. | 05:5V | 0.5 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) |
Loading...
Ausführung | X-Achsen-Tische | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Bewegliche Führung | Lineare Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorschubmethode | Kugelspindel | Dicke H, Tischoberfläche(mm) | 20 | Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt |
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1~100 | Lastwiderstand(N) | 98 | Parallelität(µm) | 15 |
Sensoren | Grenze + Ursprung + Ursprung | Leitung auswählen(mm) | 1 | Wiederholgenauigkeit(± Stellen) | 0.5 |
Verlorene Bewegung(μm) | 1 | Spezifikationen Schmierfett | Rohling: Standard-Schmierfett | Spiel(μm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lineare Kugelführung Stelltisch (PG), die Teilenummer ist PG413-R05AG-C8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PG413-R05AG-C8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften Motor/Riemenscheibe
Tischgröße, Länge(mm)
Tischgröße, Breite(mm)
Verfahrweg X-Achse(mm)
Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse(µm)
Kabel-Option
Position der Abdeckung
Parallelität des Reisens(μm)
Sensor-Logik
Sensor-Spannung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PG413-L05AG-C3 |
PG413-L05AG-C4 |
PG413-L05AG-C5 |
PG413-R05AG-C9 |
PG413-R05AG-MAM |
PG413-R05AG-PAP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Verfahrweg X-Achse (mm) | Max. Geschwindigkeit (mm/sec) | Unidirektionale Positioniergenauigkeit - Einzelachse (µm) | Geradlinigkeit der Bewegung - Einzelspindel (µm) | Momentsteifigkeit (Neigemoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Momentsteifigkeit (Giermoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Momentsteifigkeit (Rollmoment), bei Einzelachse ("/N•cm) | Kabel-Option | Position der Abdeckung | Parallelität des Reisens (μm) | Sensor-Logik | Sensor-Spannung | Eigengewicht (kg) | Zubehör | Auflösung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 3: Standard-Kabel 4 m, diskret an einem Ende | L: L-Position | 5 | A: Alle N.C. | 05:5V | 0.5 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Standardkabel, 4 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
935.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 4: Nur Verbinder | L: L-Position | 5 | A: Alle N.C. | 05:5V | 0.5 | Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. / nur Steckverbinder | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
918.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 5. Ohne Kabel | L: L-Position | 5 | A: Alle N.C. | 05:5V | 0.5 | Innensechskantschraube M3-8 x 4 St. | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
997.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | 40 | 40 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 9: Roboterkabel 2 m, diskret an einem Ende | R: Spiegelbildliche Ausführung | 5 | A: Alle N.C. | 05:5V | 0.5 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Roboterkabel, 2 m, diskret an einem Ende | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,847.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5-Phasen-Schrittmotor, mit Bremse | 40 | 40 | 13 | 20 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | M: Kabel für Einheit mit elektromagnetischer Bremse | R: Spiegelbildliche Ausführung | 5 | A: Alle N.C. | 05:5V | 0.92 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / Kabel für Gerät mit elektromagnetischer Bremse | Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) | |
1,621.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [α Schrittmotor] Α Schrittmotor | 40 | 40 | 13 | 35 | 6 | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | P: Kabel für AlphaStep-Motor | R: Spiegelbildliche Ausführung | 5 | A: Alle N.C. | 05:5V | 0.55 | Innensechskantschraube M3-8 × 4 St. / AlphaStep-Motorkabel | 1 µm (Bei 1.000 P/R-Einstellung) |