Temperatursteuerung für zirkulierende Flüssigkeiten, Thermo-Chiller, Standard-Ausführung, luftgekühlt, 200 V / 400 V Spezifikationen, Serie HRS090 (Teilenummern)

Temperatursteuerung für zirkulierende Flüssigkeiten, Thermo-Chiller, Standard-Ausführung, luftgekühlt, 200 V / 400 V Spezifikationen, Serie HRS090

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Eigenschaften]
· Leicht und kompakt
· Kühlleistung: 9 kW
· Temperatur: ±0.5°C
· Temperaturbereich einstellen: 5 bis 35°C
· Maximale Temperatur: 45°C
· Stromversorgung: Dreiphasig 200 bis 230 V AC, 380 bis 415 V AC

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRS090-AF-40

Teilenummer
HRS090-AF-40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18,486.84 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kühlkapazität 9 kW Leitungsgewinde G, mit Adapterfassungs-Set Rc-G Stromversorgung 3-phasig 380 bis 415 V AC (50/60 Hz)
Kühlmethode Luftgekühlte Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Temperatursteuerung für zirkulierende Flüssigkeiten, Thermo-Chiller, Standard-Ausführung, luftgekühlt, 200 V / 400 V Spezifikationen, Serie HRS090, die Teilenummer ist HRS090-AF-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRS090-AF-40.

Technischer Support