Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXQ20AM-75ZA
Teilenummer
|
---|
MXQ20AM-75ZA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 6 | 193 | 20 | 60 | 43 | 0,2 bis 0,7 | ZA-Metallstopper mit Stoßdämpfern an beiden Enden | Keine Funktionsoptionen | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Mechanisch verbunden |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | NA | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung |
Custom-made | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftschiebetisch mit Schmiermittelrückhaltefunktion (Lubretainer) , beidseitig verrohrt, Serie MXQ□A, die Teilenummer ist MXQ20AM-75ZA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXQ20AM-75ZA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXQ12AM-100ZG |
MXQ12AM-100ZH |
MXQ12AM-10Z |
MXQ20AM-75ZJ |
MXQ25AM-100Z |
MXQ25AM-10Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 bis 0,7 | ZG-Stoßdämpfer an beiden Enden (RJ) | Keine Funktionsoptionen | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | ||
746.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 1.5 | 199 | 12 | 40 | 27 | 0,15 bis 0,7 | Stoßdämpfer mit Auszugsende ZH (RJ) | Keine Funktionsoptionen | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | ||
455.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | 40 | 27 | 0,15 bis 0,7 | Z ohne Versteller | Keine Funktionsoptionen | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | ||
711.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 5 to 9.2 | 6 | 193 | 20 | 60 | 43 | 0,15 bis 0,6 | ZJ-Stoßdämpfer mit Einzugsende (RJ) | Keine Funktionsoptionen | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | ||
813.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 9 | 250 | 25 | 70 | 52 | 0,15 bis 0,7 | Z ohne Versteller | Keine Funktionsoptionen | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne | ||
559.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 5 to 9.2 | 9 | 131 | 25 | 70 | 52 | 0,15 bis 0,7 | Z ohne Versteller | Keine Funktionsoptionen | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Ohne |