Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CXSM20M-10
Teilenummer
|
---|
CXSM20M-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | 0,1 bis 0,7 | M5×0.8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausführung mit Gleitlagerführung | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Zweistangenzylinder der Serie CXS mit Schmierstoffrückhaltefunktion (Lubretainer), die Teilenummer ist CXSM20M-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXSM20M-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CXSL10M-50 |
CXSL10M-60 |
CXSL15M-10 |
CXSM20M-100 |
CXSM20M-15 |
CXSM20M-20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | 0,15 bis 0,7 | M5×0.8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausführung mit Kugellagerführung | Ohne | ||
360.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 60 | 0,15 bis 0,7 | M5×0.8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausführung mit Kugellagerführung | Ohne | ||
346.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 10 | 0,15 bis 0,7 | M5×0.8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausführung mit Kugellagerführung | Ohne | ||
391.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | 0,1 bis 0,7 | M5×0.8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausführung mit Gleitlagerführung | Ohne | ||
298.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | 0,1 bis 0,7 | M5×0.8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausführung mit Gleitlagerführung | Ohne | ||
298.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | 0,1 bis 0,7 | M5×0.8 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ausführung mit Gleitlagerführung | Ohne |