Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LVA32A-03-N
Teilenummer
|
---|
LVA32A-03-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Gehäusegröße | Typ des Fittinggewindeabschnitts | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Anzahl der Stationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.35 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Hohe Korrosionsbeständigkeit | [Öffner] 00015 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Ohne | PFA | Verteilerventil | Ammoniumhydroxid kompatibel | 3 | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hochreine chemische Flüssigkeitsventile / Druckluftbetriebene Ventile der Serie LVA, Ventilblöcke und Ventilblöcke, die Teilenummer ist LVA32A-03-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVA32A-03-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Typ des Fittinggewindeabschnitts
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Anzahl der Stationen
Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Funktionen
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LLA2A-02-02N-C |
LLA2A-03-02N-C |
LLA2A-05-02N-C |
LLA3A-02-03-C |
LLA3A-02-03N-C |
LLA3A-04-03N-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Gehäusegröße | Typ des Fittinggewindeabschnitts | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Anzahl der Stationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | 2 | NPT | 1/4 | 2 | ||
295.84 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | 2 | NPT | 1/4 | 3 | ||
295.32 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | 2 | NPT | 1/4 | 5 | ||
311.11 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | 3 | Rc | 3/8 | 2 | ||
311.11 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | 3 | NPT | 3/8 | 2 | ||
311.74 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | Verteilersockel | - | 3 | NPT | 3/8 | 4 |